Gehäuselagereinheiten

SESPA206CCE - SNR

SESPA206CCE

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
A - Gehäusebreite38 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite24 mm
B - Breite des Innenrings23,8 mm
d - Wellendurchmesser30 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter44,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe70 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes16 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie42,9 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes12 mm
H2 - Höhe des Gehäuses86 mm
J - Abstand der Montagebohrungen76,2 mm
L - Gehäuselänge102 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM10
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte8 mm
Z - Breite über Abdeckungen70,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl19,4 kN
C0 - Statische Tragzahl11,2 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse1,332 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m