SESPA209CCE - SNR

SESPA209CCE

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite51 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite28 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser45 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter63,5 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe95 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie54 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses108 mm
J - Abstand der Montagebohrungen95,3 mm
L - Gehäuselänge127 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM12
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte9,5 mm
Z - Breite über Abdeckungen82,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl32,7 kN
C0 - Statische Tragzahl20,4 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,455 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m