SESPA210CCE - SNR

SESPA210CCE

Gehäuse aus rostfreiem Stahl, Lagereinsatz aus rostfreiem Stahl, Exzenterspannring, Einlippendichtung, lebensmitteltaugliches Fett
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
A - Gehäusebreite51 mm
A1 - Breite der Gehäuseoberseite29 mm
B - Breite des Innenrings30,2 mm
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Durchmesser Exzenterring/Nutmutter69,9 mm
Dz - Durchmesser Schutzkappe100 mm
E - Tiefe des Befestigungsgewindes19 mm
G - SchmiernippelM6x1
H - Abstand Montagefuß zu Mittellinie57,2 mm
H1 - Höhe des Gehäusefußes13 mm
H2 - Höhe des Gehäuses117 mm
J - Abstand der Montagebohrungen101,6 mm
L - Gehäuselänge140 mm
N - Abmessung der MontagebohrungM16
S - Abstand Stirnseite/Lagermitte10 mm
Z - Breite über Abdeckungen91,5 mm
undefined
PRODUKTLEISTUNG
C - Dynamische Tragzahl35 kN
C0 - Statische Tragzahl23,1 kN
Betriebstemperatur min-20 °C
Betriebstemperatur max100 °C
ANDERE EIGENSCHAFTEN
Masse2,91 kg
Empfohlenes Anziehmoment Gewindestift8,3 N-m