Gehäuselagereinheiten

SM-UCF210D1 - NTN

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • F210D1
  • UC210D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe40 mm
Flange thickness (A1)16 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)22 mm
Total height including pressed steel cover (A4)65,5 mm
Insert IR width (B)51,6 mm
Bore dia. (shaft diameter)50
Distance of attachment bolt holes (J)111 mm
Overall length (L)143 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)16 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)19 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)8 mm
OTHER FEATURES
Masse2,5 kg