Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac).
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Gehäuselagereinheiten

SM-UCFC204D1 - NTN

SM-UCFC204D1

Graugussgehäuse, Lagereinsatz mit Gewindestiften am Innenring, Dichtung mit Schleuderscheibe

Gehäuselagereinheiten mit Lagereinsätzen und Gehäusen aus Guss, Stahl oder Kunststoff.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • FC204D1
  • UC204D1

Documentation

Product information

PRODUCT DEFINITION
MarkeNTN
A - Gehäusehöhe25,5 mm
Flange thickness (A1)20,5 mm
Distance from mounting surface to raceway (A2)10 mm
Centering height (A3)5 mm
Total height including pressed steel cover (A4)40,5 mm
Insert IR width (B)31 mm
Bore dia. (shaft diameter)20
H3 - Zentrierdurchmesser62 mm
Pitch dia. of attachment bolt holes (J)78 mm
Distance of attachment bolt holes (FC2, FCX, FCG2) (J1)55,2 mm
Overall length (L)100 mm
Dia. of attachment bolt hole (N)12 mm
Distance IR face - middle of bearing raceway (S)12,7 mm
Distance between insert and press steel dust cover (t1)5 mm
OTHER FEATURES
Masse0,7 kg