Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC211 - SNR

SNC211

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC211-309-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser65 mm
a - Gehäuselänge255 mm
b - Breite des Gehäusefußes70 mm
c - Höhe des Gehäusefußes28 mm
g - Breite des Lagersitzes44 mm
h - Höhe der Lagermitte70 mm
h1 - Höhe des Gehäuses127 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses95 mm
l1 - Breite über TS107 mm
l2 - Breite über TA162 mm
l3 - Breite über V-Ring117
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)210 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)200 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)40 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)234 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)49 mm
u - Montagebohrung (Breite)18 mm
v - Montagebohrung (Länge)24 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes100 mm
B - Breite RDC9 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung180 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten162 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 211 DS
Dichtung LASC 211 LA
Dichtung FSSC 211 FSS
Dichtung TASC 211 TA
Dichtung SVSC 211 SV
Enddeckel ECSC513-611EC
Option V-RingV65A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
VerbindungsschraubenM16x60
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°355 kN
Bruchlasten P 55°280 kN
Bruchlasten P 90°170 kN
Bruchlasten P 120°125 kN
Bruchlasten P 150°118 kN
Bruchlasten P 180°145 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC211
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1211
Festring (x2)FR100x11,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2211
Festring (x2)FR100x9,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22211
Festring (x2)FR100x9,5x4