Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 70 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 80 mm |
| a - Gehäuselänge | 275 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 80 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 30 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 44 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 80 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 154 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 115 mm |
| l1 - Breite über TS | 130 mm |
| l2 - Breite über TA | 187 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 142 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 230 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 220 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 48 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 252 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 58 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 18 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 23 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 125 mm |
| B - Breite RDC | 18 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 290 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 6 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 182 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 214 DS |
| Dichtung LA | SC 214 LA |
| Dichtung FS | SC 214 FSS |
| Dichtung TA | SC 214 TA |
| Dichtung SV | SC 214 SV |
| Enddeckel EC | SC517EC |
| Option V-Ring | V80A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M16 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 150 N-m |
| Verbindungsschrauben | M16x70 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 150 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 180 kN |
| Maximale Lasten 150° | 100 kN |
| Maximale Lasten 180° | 90 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 450 kN |
| Bruchlasten P 55° | 360 kN |
| Bruchlasten P 90° | 220 kN |
| Bruchlasten P 120° | 160 kN |
| Bruchlasten P 150° | 145 kN |
| Bruchlasten P 180° | 185 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC214 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1214 |
| Festring (x2) | FR125x10x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2214 |
| Festring (x2) | FR125x6,5x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22214 |
| Festring (x2) | FR125x6,5x4 |