Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC216 - SNR

SNC216

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC216-313-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser80 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser90 mm
a - Gehäuselänge315 mm
b - Breite des Gehäusefußes90 mm
c - Höhe des Gehäusefußes32 mm
g - Breite des Lagersitzes58 mm
h - Höhe der Lagermitte95 mm
h1 - Höhe des Gehäuses175 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses120 mm
l1 - Breite über TS137 mm
l2 - Breite über TA203 mm
l3 - Breite über V-Ring147
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)260 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)252 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)52 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)288 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)66 mm
u - Montagebohrung (Breite)22 mm
v - Montagebohrung (Länge)28 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes140 mm
B - Breite RDC11 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung440 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten210 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 216 DS
Dichtung LASC 216 LA
Dichtung FSSC 216 FSS
Dichtung TASC 216 TA
Dichtung SVSC 216 SV
Enddeckel ECSNC216-313EC
Option V-RingV90A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
VerbindungsschraubenM16x80
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°500 kN
Bruchlasten P 55°430 kN
Bruchlasten P 90°265 kN
Bruchlasten P 120°190 kN
Bruchlasten P 150°175 kN
Bruchlasten P 180°220 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC216
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1216
Festring (x2)FR140x16x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2216
Festring (x2)FR140x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22216
Festring (x2)FR140x12,5x5