• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC230 - SNR

SNC230

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC530-230-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser150 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser165 mm
l1 - Breite über TS236 mm
l2 - Breite über TA300 mm
l3 - Breite über V-Ring256
B - Breite RDC35 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung2500 cm³
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 230 DS
Dichtung LASC 230 LA
Dichtung FSSC 230 FS
Dichtung TASC 230 TA
Dichtung SVSC 230 SV
Enddeckel ECSC230-530EC
Option V-RingV170A
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC230
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager22230
Festring (x2)FR270x16,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager23230
Festring (x2)FR270x5x6