Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 160 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 175 mm |
| a - Gehäuselänge | 550 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 160 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 60 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 114 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 170 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 344 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 235 mm |
| l1 - Breite über TS | 251 mm |
| l2 - Breite über TA | 317 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 271 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 470 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 450 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 100 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 506 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 116 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 35 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 42 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 290 mm |
| B - Breite RDC | 40 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 3000 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 8 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 372 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 232 DS |
| Dichtung LA | SC 232 LA |
| Dichtung FS | SC 232 FSS |
| Dichtung TA | SC 232 TA |
| Dichtung SV | SC 232 SV |
| Enddeckel EC | SC232-532EC |
| Option V-Ring | V180A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M30 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1005 N-m |
| Verbindungsschrauben | M30x160 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 1005 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 730 kN |
| Maximale Lasten 150° | 532 kN |
| Maximale Lasten 180° | 360 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 1700 kN |
| Bruchlasten P 55° | 1450 kN |
| Bruchlasten P 90° | 860 kN |
| Bruchlasten P 120° | 640 kN |
| Bruchlasten P 150° | 570 kN |
| Bruchlasten P 180° | 730 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC232 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 22232 |
| Festring (x2) | FR290x17x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 23232 |
| Festring (x2) | FR290x5x6 |