Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC307 - SNR

SNC307

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC208-307-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser35 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser45 mm
a - Gehäuselänge205 mm
b - Breite des Gehäusefußes60 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
g - Breite des Lagersitzes39 mm
h - Höhe der Lagermitte60 mm
h1 - Höhe des Gehäuses107 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses85 mm
l1 - Breite über TS94 mm
l2 - Breite über TA151 mm
l3 - Breite über V-Ring107
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)170 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)160 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)34 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)188 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)44 mm
u - Montagebohrung (Breite)15 mm
v - Montagebohrung (Länge)20 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes80 mm
B - Breite RDC9 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung80 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten130 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung FSSC 510 FSS, SC 510 FSS
Dichtung DSSC 510 DS
Dichtung LASC 510 LA
Dichtung TASC 510 TA
Dichtung SVSC 510 SV
Enddeckel ECSC510-608EC
Option V-RingV45A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
VerbindungsschraubenM12x50
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben65 N-m
Maximale Lasten 120°80 kN
Maximale Lasten 150°45 kN
Maximale Lasten 180°40 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°265 kN
Bruchlasten P 55°220 kN
Bruchlasten P 90°132 kN
Bruchlasten P 120°95 kN
Bruchlasten P 150°85 kN
Bruchlasten P 180°115 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC307
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1307
Festring (x2)FR80x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2307
Festring (x2)FR80x4x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21307
Festring (x2)FR80x9x4