Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC308 - SNR

SNC308

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC510-608-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser40 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser50 mm
a - Gehäuselänge205 mm
b - Breite des Gehäusefußes60 mm
c - Höhe des Gehäusefußes25 mm
g - Breite des Lagersitzes41 mm
h - Höhe der Lagermitte60 mm
h1 - Höhe des Gehäuses113 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses90 mm
l1 - Breite über TS100 mm
l2 - Breite über TA154 mm
l3 - Breite über V-Ring112
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)170 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)160 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)34 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)188 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)44 mm
u - Montagebohrung (Breite)15 mm
v - Montagebohrung (Länge)20 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes90 mm
B - Breite RDC9 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung130 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten130 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 208 DS
Dichtung LASC 208 LA
Dichtung FSSC 208 FSS
Dichtung TASC 208 TA
Dichtung SVSC 208 SV
Enddeckel ECSC510-608EC
Option V-RingV50A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
VerbindungsschraubenM12x55
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben65 N-m
Maximale Lasten 120°80 kN
Maximale Lasten 150°45 kN
Maximale Lasten 180°40 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°315 kN
Bruchlasten P 55°265 kN
Bruchlasten P 90°160 kN
Bruchlasten P 120°121 kN
Bruchlasten P 150°110 kN
Bruchlasten P 180°140 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC308
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1308
Festring (x2)FR90x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2308
Festring (x2)FR90x4x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21308
Festring (x2)FR90x9x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22308
Festring (x2)FR90x4x3