Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC310 - SNR

SNC310

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC512-610-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser50 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser60 mm
a - Gehäuselänge255 mm
b - Breite des Gehäusefußes70 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Breite des Lagersitzes48 mm
h - Höhe der Lagermitte70 mm
h1 - Höhe des Gehäuses133 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses105 mm
l1 - Breite über TS116 mm
l2 - Breite über TA170 mm
l3 - Breite über V-Ring127
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)210 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)200 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)40 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)234 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)54 mm
u - Montagebohrung (Breite)18 mm
v - Montagebohrung (Länge)24 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes110 mm
B - Breite RDC10 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung210 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten162 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 210 DS
Dichtung LASC 210 LA
Dichtung FSSC 210 FSS
Dichtung TASC 210 TA
Dichtung SVSC 210 SV
Enddeckel ECSC512-610EC
Option V-RingV60A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
VerbindungsschraubenM16x60
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°355 kN
Bruchlasten P 55°300 kN
Bruchlasten P 90°180 kN
Bruchlasten P 120°132 kN
Bruchlasten P 150°125 kN
Bruchlasten P 180°160 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC310
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1310
Festring (x2)FR110x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2310
Festring (x2)FR110x4x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21310
Festring (x2)FR110x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22310
Festring (x2)FR110x4x3