Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC311 - SNR

SNC311

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser55 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser65 mm
a - Gehäuselänge275 mm
b - Breite des Gehäusefußes80 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Breite des Lagersitzes51 mm
h - Höhe der Lagermitte80 mm
h1 - Höhe des Gehäuses148 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses110 mm
l1 - Breite über TS121 mm
l2 - Breite über TA176 mm
l3 - Breite über V-Ring132
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)230 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)220 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)48 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)252 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)58 mm
u - Montagebohrung (Breite)18 mm
v - Montagebohrung (Länge)24 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes120 mm
B - Breite RDC10 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung270 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten182 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 211 DS
Dichtung LASC 211 LA
Dichtung FSSC 211 FSS
Dichtung TASC 211 TA
Dichtung SVSC 211 SV
Enddeckel ECSC513-611EC
Option V-RingV65A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
VerbindungsschraubenM16x70
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°400 kN
Bruchlasten P 55°345 kN
Bruchlasten P 90°210 kN
Bruchlasten P 120°150 kN
Bruchlasten P 150°132 kN
Bruchlasten P 180°170 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC311
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1311
Festring (x2)FR120x11x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2311
Festring (x2)FR120x4x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21311
Festring (x2)FR120x11x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22311
Festring (x2)FR120x4x5