Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 65 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 75 mm |
| a - Gehäuselänge | 315 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 90 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 32 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 58 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 95 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 175 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 120 mm |
| l1 - Breite über TS | 135 mm |
| l2 - Breite über TA | 190 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 147 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 260 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 252 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 52 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 288 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 66 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 22 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 28 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 140 mm |
| B - Breite RDC | 12 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 440 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 6 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 213 DS |
| Dichtung LA | SC 213 LA |
| Dichtung FS | SC 213 FSS |
| Dichtung TA | SC 213 TA |
| Dichtung SV | SC 213 SV |
| Enddeckel EC | SC516-313EC |
| Option V-Ring | V75A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
| Verbindungsschrauben | M16x80 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 150 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 180 kN |
| Maximale Lasten 150° | 100 kN |
| Maximale Lasten 180° | 90 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 500 kN |
| Bruchlasten P 55° | 430 kN |
| Bruchlasten P 90° | 265 kN |
| Bruchlasten P 120° | 190 kN |
| Bruchlasten P 150° | 175 kN |
| Bruchlasten P 180° | 220 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC313 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1313 |
| Festring (x2) | FR140x12,5x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2313 |
| Festring (x2) | FR140x5x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 21313 |
| Festring (x2) | FR140x12,5x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 | | Lager | 22313 |
| Festring (x2) | FR140x5x6 |