Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC314 - SNR

SNC314

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC517-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser70 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser80 mm
a - Gehäuselänge320 mm
b - Breite des Gehäusefußes90 mm
c - Höhe des Gehäusefußes32 mm
g - Breite des Lagersitzes61 mm
h - Höhe der Lagermitte95 mm
h1 - Höhe des Gehäuses183 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses125 mm
l1 - Breite über TS140 mm
l2 - Breite über TA197 mm
l3 - Breite über V-Ring152
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)260 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)252 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)52 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)292 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)66 mm
u - Montagebohrung (Breite)22 mm
v - Montagebohrung (Länge)28 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes150 mm
B - Breite RDC15 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung500 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten210 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 214 DS
Dichtung LASC 214 LA
Dichtung FSSC 214 FSS
Dichtung TASC 214 TA
Dichtung SVSC 214 SV
Enddeckel ECSC517EC
Option V-RingV80A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
VerbindungsschraubenM16x80
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°560 kN
Bruchlasten P 55°480 kN
Bruchlasten P 90°290 kN
Bruchlasten P 120°205 kN
Bruchlasten P 150°191 kN
Bruchlasten P 180°250 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC314
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1314
Festring (x2)FR150x13x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2314
Festring (x2)FR150x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21314
Festring (x2)FR150x13x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22314
Festring (x2)FR150x5x6