Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC505 - SNR

SNC505

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC505-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser20 mm
a - Gehäuselänge165 mm
b - Breite des Gehäusefußes46 mm
c - Höhe des Gehäusefußes19 mm
g - Breite des Lagersitzes25 mm
h - Höhe der Lagermitte40 mm
h1 - Höhe des Gehäuses74 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses67 mm
l1 - Breite über TS79 mm
l2 - Breite über TA134 mm
l3 - Breite über V-Ring85
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)130 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)116 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)28 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)152 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)32 mm
u - Montagebohrung (Breite)15 mm
v - Montagebohrung (Länge)20 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes52 mm
z - Abstand RDC/Lager2 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung30 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten101 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 505 DS
Dichtung LASC 505 LA
Dichtung FSSC 505 FSS
Dichtung TASC 505 TA
Dichtung SVSC 505 SV
Enddeckel ECSC505EC
Option V-RingV20A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
VerbindungsschraubenM10x40
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben35 N-m
Maximale Lasten 120°60 kN
Maximale Lasten 150°35 kN
Maximale Lasten 180°30 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°180 kN
Bruchlasten P 55°160 kN
Bruchlasten P 90°95 kN
Bruchlasten P 120°70 kN
Bruchlasten P 150°60 kN
Bruchlasten P 180°80 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC505
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1205K
SpannhülseH 205
Festring (x2)FR52x5x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2205K
SpannhülseH 305
Festring (x2)FR52x3,5x3,5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22205K
SpannhülseH 305
Festring (x2)FR52x3,5x3,5