Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC506 - SNR

SNC506

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC506-605-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser25 mm
a - Gehäuselänge185 mm
b - Breite des Gehäusefußes52 mm
c - Höhe des Gehäusefußes22 mm
g - Breite des Lagersitzes32 mm
h - Höhe der Lagermitte50 mm
h1 - Höhe des Gehäuses89 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses77 mm
l1 - Breite über TS89 mm
l2 - Breite über TA144 mm
l3 - Breite über V-Ring95
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)150 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)130 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)25 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)172 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)38 mm
u - Montagebohrung (Breite)15 mm
v - Montagebohrung (Länge)20 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes62 mm
z - Abstand RDC/Lager2 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung45 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten113 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 506 DS
Dichtung LASC 506 LA
Dichtung FSSC 506 FS
Dichtung TASC 506 TA
Dichtung SVSC 506 SV
Enddeckel ECSC506-605EC
Option V-RingV25A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM12
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben65 N-m
VerbindungsschraubenM10x40
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben35 N-m
Maximale Lasten 120°60 kN
Maximale Lasten 150°35 kN
Maximale Lasten 180°30 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°200 kN
Bruchlasten P 55°170 kN
Bruchlasten P 90°100 kN
Bruchlasten P 120°80 kN
Bruchlasten P 150°67 kN
Bruchlasten P 180°85 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC506
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1206K
SpannhülseH 206
Festring (x2)FR62x8x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2206K
SpannhülseH 306
Festring (x2)FR62x6x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22206K
SpannhülseH 306
Festring (x2)FR62x6x3