• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC513 - SNR

SNC513

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC513-611-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser60 mm
a - Gehäuselänge275 mm
b - Breite des Gehäusefußes80 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Breite des Lagersitzes51 mm
h - Höhe der Lagermitte80 mm
h1 - Höhe des Gehäuses148 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses110 mm
l1 - Breite über TS122 mm
l2 - Breite über TA177 mm
l3 - Breite über V-Ring132
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)230 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)220 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)48 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)252 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)58 mm
u - Montagebohrung (Breite)18 mm
v - Montagebohrung (Länge)24 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes120 mm
z - Abstand RDC/Lager3 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung270 cm³
Durchmesser Passstifte5 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten182 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 513 DS
Dichtung LASC 513 LA
Dichtung FSSC 513 FSS
Dichtung TASC 513 TA
Dichtung SVSC 513 SV
Enddeckel ECSC513-611EC
Option V-RingV60A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
VerbindungsschraubenM12x65
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben60 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°400 kN
Bruchlasten P 55°345 kN
Bruchlasten P 90°210 kN
Bruchlasten P 120°150 kN
Bruchlasten P 150°132 kN
Bruchlasten P 180°170 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC513
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1213K
SpannhülseH 213
Festring (x2)FR120x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2213K
SpannhülseH 313
Festring (x2)FR120x10x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22213K
SpannhülseH 313
Festring (x2)FR120x10x4