Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC518 - SNR

SNC518

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser80 mm
l1 - Breite über TS155 mm
l2 - Breite über TA221 mm
l3 - Breite über V-Ring167
z - Abstand RDC/Lager3 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung650 cm³
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 518 DS
Dichtung LASC 518 LA
Dichtung FSSC 518 FSS
Dichtung TASC 518 TA
Dichtung SVSC 518 SV
Enddeckel ECSC518-615EC
Option V-RingV80A
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC518
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1218K
SpannhülseH 218
Festring (x2)FR160x17,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2218K
SpannhülseH 318
Festring (x2)FR160x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22218K
SpannhülseH 318
Festring (x2)FR160x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager23218K
SpannhülseH 2318
Festring (x2)FR160x6,25x4