Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 85 mm |
| a - Gehäuselänge | 345 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 100 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 35 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 68 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 112 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 212 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 145 mm |
| l1 - Breite über TS | 159 mm |
| l2 - Breite über TA | 216 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 172 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 290 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 280 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 58 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 317 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 70 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 22 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 28 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 170 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 4 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 700 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 6 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 227 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 519 DS |
| Dichtung LA | SC 519 LA |
| Dichtung FS | SC 519 FS |
| Dichtung TA | SC 519 TA |
| Dichtung SV | SC 519 SV |
| Enddeckel EC | SC519-616EC |
| Option V-Ring | V85A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M20 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 290 N-m |
| Verbindungsschrauben | M20x100 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 290 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 260 kN |
| Maximale Lasten 150° | 150 kN |
| Maximale Lasten 180° | 130 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 710 kN |
| Bruchlasten P 55° | 580 kN |
| Bruchlasten P 90° | 355 kN |
| Bruchlasten P 120° | 265 kN |
| Bruchlasten P 150° | 230 kN |
| Bruchlasten P 180° | 300 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC519 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1219K |
| Spannhülse | H 219 |
| Festring (x2) | FR170x18x6 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2219K |
| Spannhülse | H 319 |
| Festring (x2) | FR170x12,5x5 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 22219K |
| Spannhülse | H 319 |
| Festring (x2) | FR170x12,5x5 |