Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC520 - SNR

SNC520

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC520-617-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser90 mm
a - Gehäuselänge380 mm
b - Breite des Gehäusefußes110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
g - Breite des Lagersitzes70 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses215 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses160 mm
l1 - Breite über TS174 mm
l2 - Breite über TA231 mm
l3 - Breite über V-Ring187
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)320 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)300 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)66 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)348 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)78 mm
u - Montagebohrung (Breite)26 mm
v - Montagebohrung (Länge)32 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes180 mm
z - Abstand RDC/Lager4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung900 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten250 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 520 DS
Dichtung LASC 520 LA
Dichtung FSSC 520 FSS
Dichtung TASC 520 TA
Dichtung SVSC 520 SV
Enddeckel ECSC520-617EC
Option V-RingV90A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x100
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°750 kN
Bruchlasten P 55°630 kN
Bruchlasten P 90°375 kN
Bruchlasten P 120°280 kN
Bruchlasten P 150°250 kN
Bruchlasten P 180°320 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC520
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1220K
SpannhülseH 220
Festring (x2)FR180x18x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2220K
SpannhülseH 320
Festring (x2)FR180x12x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22220K
SpannhülseH 320
Festring (x2)FR180x12x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager23220K
SpannhülseH 2320
Festring (x2)FR180x4,85x4,85