Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC522 - SNR

SNC522

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC522-619-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
a - Gehäuselänge410 mm
b - Breite des Gehäusefußes120 mm
c - Höhe des Gehäusefußes45 mm
g - Breite des Lagersitzes80 mm
h - Höhe der Lagermitte125 mm
h1 - Höhe des Gehäuses242 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses175 mm
l1 - Breite über TS189 mm
l2 - Breite über TA246 mm
l3 - Breite über V-Ring202
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)350 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)320 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)74 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)378 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)88 mm
u - Montagebohrung (Breite)26 mm
v - Montagebohrung (Länge)32 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes200 mm
z - Abstand RDC/Lager4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1200 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten282 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 522 DS
Dichtung LASC 522 LA
Dichtung FSSC 522 FSS
Dichtung TASC 522 TA
Dichtung SVSC 522 SV
Enddeckel ECSC522-619EC
Option V-RingV100A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x130
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°950 kN
Bruchlasten P 55°800 kN
Bruchlasten P 90°450 kN
Bruchlasten P 120°355 kN
Bruchlasten P 150°320 kN
Bruchlasten P 180°400 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC522
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1222K
SpannhülseH 222
Festring (x2)FR200x21x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2222K
SpannhülseH 322
Festring (x2)FR200x13,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22222K
SpannhülseH 322
Festring (x2)FR200x13,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager23222K
SpannhülseH 2322
Festring (x2)FR200x5,1x6