Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 115 mm a - Gehäuselänge 445 mm b - Breite des Gehäusefußes 130 mm c - Höhe des Gehäusefußes 50 mm g - Breite des Lagersitzes 90 mm h - Höhe der Lagermitte 150 mm h1 - Höhe des Gehäuses 290 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 190 mm l1 - Breite über TS 207 mm l2 - Breite über TA 269 mm l3 - Breite über V-Ring 221 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 380 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 370 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 80 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 414 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 92 mm u - Montagebohrung (Breite) 28 mm v - Montagebohrung (Länge) 35 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 230 mm z - Abstand RDC/Lager 4 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1600 cm³ Durchmesser Passstifte 8 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 302 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 526 DS Dichtung LA SC 526 LA Dichtung FS SC 526 FSS Dichtung TA SC 526 TA Dichtung SV SC 526 SV Enddeckel EC SC226-526EC Option V-Ring V120A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M24 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 500 N-m Verbindungsschrauben M24x130 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 500 N-m Maximale Lasten 120° 360 kN Maximale Lasten 150° 210 kN Maximale Lasten 180° 180 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 1060 kN Bruchlasten P 55° 900 kN Bruchlasten P 90° 540 kN Bruchlasten P 120° 410 kN Bruchlasten P 150° 360 kN Bruchlasten P 180° 450 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC526
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 22226K Spannhülse H 3126 Festring (x2) FR230x13x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 23226K Spannhülse H 2326 Festring (x2) FR230x5x6