Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC532 - SNR

SNC532

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC232-532-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser140 mm
a - Gehäuselänge550 mm
b - Breite des Gehäusefußes160 mm
c - Höhe des Gehäusefußes60 mm
g - Breite des Lagersitzes114 mm
h - Höhe der Lagermitte170 mm
h1 - Höhe des Gehäuses344 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses235 mm
l1 - Breite über TS254 mm
l2 - Breite über TA319 mm
l3 - Breite über V-Ring266
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)470 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)450 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)100 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)506 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)116 mm
u - Montagebohrung (Breite)35 mm
v - Montagebohrung (Länge)42 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes290 mm
z - Abstand RDC/Lager4 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung3000 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten372 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 532 DS
Dichtung LASC 532 LA
Dichtung FSSC 532 FS
Dichtung TASC 532 TA
Dichtung SVSC 532 SV
Enddeckel ECSC232-532EC
Option V-RingV140A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1005 N-m
VerbindungsschraubenM30x160
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben1005 N-m
Maximale Lasten 120°730 kN
Maximale Lasten 150°532 kN
Maximale Lasten 180°360 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°1700 kN
Bruchlasten P 55°1450 kN
Bruchlasten P 90°860 kN
Bruchlasten P 120°640 kN
Bruchlasten P 150°570 kN
Bruchlasten P 180°730 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC532
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager22232K
SpannhülseH 3132
Festring (x2)FR290x17x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager23232K
SpannhülseH 2332
Festring (x2)FR290x5x6