Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 25 mm a - Gehäuselänge 185 mm b - Breite des Gehäusefußes 52 mm c - Höhe des Gehäusefußes 22 mm g - Breite des Lagersitzes 34 mm h - Höhe der Lagermitte 50 mm h1 - Höhe des Gehäuses 93 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 82 mm l1 - Breite über TS 94 mm l2 - Breite über TA 148 mm l3 - Breite über V-Ring 100 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 150 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 135 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 25 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 172 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 38 mm u - Montagebohrung (Breite) 15 mm v - Montagebohrung (Länge) 20 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 72 mm z - Abstand RDC/Lager 2 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 65 cm³ Durchmesser Passstifte 5 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 113 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 606 DS Dichtung LA SC 606 LA Dichtung FS SC 606 FSS Dichtung TA SC 606 TA Dichtung SV SC 606 SV Enddeckel EC SC507-606EC Option V-Ring V25A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M12 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 65 N-m Verbindungsschrauben M10x45 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 35 N-m Maximale Lasten 120° 60 kN Maximale Lasten 150° 35 kN Maximale Lasten 180° 30 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 224 kN Bruchlasten P 55° 190 kN Bruchlasten P 90° 121 kN Bruchlasten P 120° 85 kN Bruchlasten P 150° 80 kN Bruchlasten P 180° 95 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC606
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1306K Spannhülse H 306 Festring (x2) FR72x7,5x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2306K Spannhülse H 2306 Festring (x2) FR72x3,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 21306K Spannhülse H 306 Festring (x2) FR72x7,5x3