Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Documentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 35 mm |
| a - Gehäuselänge | 205 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 60 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 25 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 41 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 60 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 113 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 90 mm |
| l1 - Breite über TS | 102 mm |
| l2 - Breite über TA | 156 mm |
| l3 - Breite über V-Ring | 108 |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 170 mm |
| m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) | 160 mm |
| n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) | 34 mm |
| m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) | 188 mm |
| n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) | 44 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 15 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 20 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 90 mm |
| z - Abstand RDC/Lager | 3 mm |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 130 cm³ |
| Durchmesser Passstifte | 5 mm |
| m3 - Abstand Sacklochstifte unten | 130 mm |

| ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN | | Dichtung DS | SC 608 DS |
| Dichtung LA | SC 608 LA |
| Dichtung FS | SC 608 FSS |
| Dichtung TA | SC 608 TA |
| Dichtung SV | SC 608 SV |
| Enddeckel EC | SC510-608EC |
| Option V-Ring | V35A |
| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M12 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 65 N-m |
| Verbindungsschrauben | M12x55 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 65 N-m |
| Maximale Lasten 120° | 80 kN |
| Maximale Lasten 150° | 45 kN |
| Maximale Lasten 180° | 40 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 315 kN |
| Bruchlasten P 55° | 265 kN |
| Bruchlasten P 90° | 160 kN |
| Bruchlasten P 120° | 121 kN |
| Bruchlasten P 150° | 110 kN |
| Bruchlasten P 180° | 140 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Reglerscheibe | RDC608 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 | | Lager | 1308K |
| Spannhülse | H 308 |
| Festring (x2) | FR90x9x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 | | Lager | 2308K |
| Spannhülse | H 2308 |
| Festring (x2) | FR90x4x3 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 | | Lager | 21308K |
| Spannhülse | H 308 |
| Festring (x2) | FR90x9x4 |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 | | Lager | 22308K |
| Spannhülse | H 2308 |
| Festring (x2) | FR90x4x3 |