Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 45 mm a - Gehäuselänge 255 mm b - Breite des Gehäusefußes 70 mm c - Höhe des Gehäusefußes 30 mm g - Breite des Lagersitzes 48 mm h - Höhe der Lagermitte 70 mm h1 - Höhe des Gehäuses 133 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 105 mm l1 - Breite über TS 117 mm l2 - Breite über TA 172 mm l3 - Breite über V-Ring 127 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 210 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 200 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 40 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 234 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 54 mm u - Montagebohrung (Breite) 18 mm v - Montagebohrung (Länge) 24 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 110 mm z - Abstand RDC/Lager 3 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 210 cm³ Durchmesser Passstifte 6 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 162 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 610 DS Dichtung LA SC 610 LA Dichtung FS SC 610 FSS Dichtung TA SC 610 TA Dichtung SV SC 610 SV Enddeckel EC SC512-610EC Option V-Ring V45A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M16 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 150 N-m Verbindungsschrauben M16x60 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 150 N-m Maximale Lasten 120° 180 kN Maximale Lasten 150° 100 kN Maximale Lasten 180° 90 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 355 kN Bruchlasten P 55° 300 kN Bruchlasten P 90° 180 kN Bruchlasten P 120° 132 kN Bruchlasten P 150° 125 kN Bruchlasten P 180° 160 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC610
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1310K Spannhülse H 310 Festring (x2) FR110x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2310K Spannhülse H 2310 Festring (x2) FR110x4x3
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 21310K Spannhülse H 310 Festring (x2) FR110x10,5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 Lager 22310K Spannhülse H 2310 Festring (x2) FR110x4x3