Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 50 mm a - Gehäuselänge 275 mm b - Breite des Gehäusefußes 80 mm c - Höhe des Gehäusefußes 30 mm g - Breite des Lagersitzes 51 mm h - Höhe der Lagermitte 80 mm h1 - Höhe des Gehäuses 148 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 110 mm l1 - Breite über TS 122 mm l2 - Breite über TA 177 mm l3 - Breite über V-Ring 132 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 230 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 220 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 48 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 252 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 58 mm u - Montagebohrung (Breite) 18 mm v - Montagebohrung (Länge) 24 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 120 mm z - Abstand RDC/Lager 3 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 270 cm³ Durchmesser Passstifte 6 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 182 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 611 DS Dichtung LA SC 611 LA Dichtung FS SC 611 FSS Dichtung TA SC 611 TA Dichtung SV SC 611 SV Enddeckel EC SC513-611EC Option V-Ring V50A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M16 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 150 N-m Verbindungsschrauben M16x70 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 150 N-m Maximale Lasten 120° 180 kN Maximale Lasten 150° 100 kN Maximale Lasten 180° 90 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 400 kN Bruchlasten P 55° 345 kN Bruchlasten P 90° 210 kN Bruchlasten P 120° 150 kN Bruchlasten P 150° 132 kN Bruchlasten P 180° 170 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC611
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1311K Spannhülse H 311 Festring (x2) FR120x11x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2311K Spannhülse H 2311 Festring (x2) FR120x4x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 21311K Spannhülse H 311 Festring (x2) FR120x11x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 Lager 22311K Spannhülse H 2311 Festring (x2) FR120x4x5