Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC612 - SNR

SNC612

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC515-612-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser55 mm
a - Gehäuselänge280 mm
b - Breite des Gehäusefußes80 mm
c - Höhe des Gehäusefußes30 mm
g - Breite des Lagersitzes56 mm
h - Höhe der Lagermitte80 mm
h1 - Höhe des Gehäuses155 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses115 mm
l1 - Breite über TS127 mm
l2 - Breite über TA184 mm
l3 - Breite über V-Ring137
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)230 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)220 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)48 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)257 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)58 mm
u - Montagebohrung (Breite)18 mm
v - Montagebohrung (Länge)24 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes130 mm
z - Abstand RDC/Lager3 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung330 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten186 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 612 DS
Dichtung LASC 612 LA
Dichtung FSSC 612 FSS
Dichtung TASC 612 TA
Dichtung SVSC 612 SV
Enddeckel ECSC515-612EC
Option V-RingV55A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM16
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben150 N-m
VerbindungsschraubenM16x70
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben150 N-m
Maximale Lasten 120°180 kN
Maximale Lasten 150°100 kN
Maximale Lasten 180°90 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°475 kN
Bruchlasten P 55°411 kN
Bruchlasten P 90°250 kN
Bruchlasten P 120°185 kN
Bruchlasten P 150°160 kN
Bruchlasten P 180°215 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC612
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1312K
SpannhülseH 312
Festring (x2)FR130x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2312K
SpannhülseH 2312
Festring (x2)FR130x5x4
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21312K
SpannhülseH 312
Festring (x2)FR130x12,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22312K
SpannhülseH 2312
Festring (x2)FR130x5x4