Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNC615 - SNR

SNC615

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNC518-615-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser65 mm
a - Gehäuselänge345 mm
b - Breite des Gehäusefußes100 mm
c - Höhe des Gehäusefußes35 mm
g - Breite des Lagersitzes65 mm
h - Höhe der Lagermitte100 mm
h1 - Höhe des Gehäuses192 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses140 mm
l1 - Breite über TS155 mm
l2 - Breite über TA221 mm
l3 - Breite über V-Ring162
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)290 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)280 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)58 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)319 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)74 mm
u - Montagebohrung (Breite)22 mm
v - Montagebohrung (Länge)28 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes160 mm
z - Abstand RDC/Lager3 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung650 cm³
Durchmesser Passstifte6 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten227 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 615 DS
Dichtung LASC 615 LA
Dichtung FSSC 615 FS
Dichtung TASC 615 TA
Dichtung SVSC 615 SV
Enddeckel ECSC518-615EC
Option V-RingV65A
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM20
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben290 N-m
VerbindungsschraubenM20x90
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben290 N-m
Maximale Lasten 120°260 kN
Maximale Lasten 150°150 kN
Maximale Lasten 180°130 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°670 kN
Bruchlasten P 55°550 kN
Bruchlasten P 90°340 kN
Bruchlasten P 120°250 kN
Bruchlasten P 150°220 kN
Bruchlasten P 180°285 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC615
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1315K
SpannhülseH 315
Festring (x2)FR160x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2315K
SpannhülseH 2315
Festring (x2)FR160x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager21315K
SpannhülseH 315
Festring (x2)FR160x14x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager22315K
SpannhülseH 2315
Festring (x2)FR160x5x6