Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 80 mm a - Gehäuselänge 380 mm b - Breite des Gehäusefußes 110 mm c - Höhe des Gehäusefußes 40 mm g - Breite des Lagersitzes 74 mm h - Höhe der Lagermitte 112 mm h1 - Höhe des Gehäuses 220 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 160 mm l1 - Breite über TS 172 mm l2 - Breite über TA 229 mm l3 - Breite über V-Ring 187 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 320 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 300 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 66 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 348 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 78 mm u - Montagebohrung (Breite) 26 mm v - Montagebohrung (Länge) 32 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 190 mm z - Abstand RDC/Lager 4 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1100 cm³ Durchmesser Passstifte 8 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 250 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 618 DS Dichtung LA SC 618 LA Dichtung FS SC 618 FS Dichtung TA SC 618 TA Dichtung SV SC 618 SV Enddeckel EC SC318-618EC Option V-Ring V80A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M24 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 500 N-m Verbindungsschrauben M24x110 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 500 N-m Maximale Lasten 120° 360 kN Maximale Lasten 150° 210 kN Maximale Lasten 180° 180 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 800 kN Bruchlasten P 55° 670 kN Bruchlasten P 90° 400 kN Bruchlasten P 120° 315 kN Bruchlasten P 150° 280 kN Bruchlasten P 180° 340 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC618
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1318K Spannhülse H 318 Festring (x2) FR190x15,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2318K Spannhülse H 2318 Festring (x2) FR190x5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 21318K Spannhülse H 318 Festring (x2) FR190x15,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 Lager 22318K Spannhülse H 2318 Festring (x2) FR190x5x6