Weiter zu Kopfzeile Weiter zu Hauptinhalt Weiter zu Fußzeile
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Grauguss, für Fettschmierung
Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.
Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)
Einloggen Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legen Documentation Product information TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN Marke SNR d - Wellendurchmesser 90 mm a - Gehäuselänge 410 mm b - Breite des Gehäusefußes 120 mm c - Höhe des Gehäusefußes 45 mm g - Breite des Lagersitzes 86 mm h - Höhe der Lagermitte 140 mm h1 - Höhe des Gehäuses 271 mm l - Mittlere Breite des Gehäuses 185 mm l1 - Breite über TS 199 mm l2 - Breite über TA 256 mm l3 - Breite über V-Ring 212 m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) 350 mm m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher) 330 mm n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite) 74 mm m2 - Abstand Körnungen (Passstifte) 378 mm n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite) 88 mm u - Montagebohrung (Breite) 26 mm v - Montagebohrung (Länge) 32 mm D - Durchmesser des Lagersitzes 215 mm z - Abstand RDC/Lager 4 mm Schmierstoffmenge Erstbefüllung 1400 cm³ Durchmesser Passstifte 8 mm m3 - Abstand Sacklochstifte unten 282 mm
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN Dichtung DS SC 620 DS Dichtung LA SC 620 LA Dichtung FS SC 620 FSS Dichtung TA SC 620 TA Dichtung SV SC 620 SV Enddeckel EC SC524-620EC Option V-Ring V90A
SCHRAUBEN G - Befestigungsschrauben M24 Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben 500 N-m Verbindungsschrauben M24x130 Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben 500 N-m Maximale Lasten 120° 360 kN Maximale Lasten 150° 210 kN Maximale Lasten 180° 180 kN
BRUCHLASTEN Bruchlasten P 0° 950 kN Bruchlasten P 55° 800 kN Bruchlasten P 90° 475 kN Bruchlasten P 120° 355 kN Bruchlasten P 150° 320 kN Bruchlasten P 180° 420 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES Reglerscheibe RDC620
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1 Lager 1320K Spannhülse H 320 Festring (x2) FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2 Lager 2320K Spannhülse H 2320 Festring (x2) FR215x6,5x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3 Lager 21320K Spannhülse H 320 Festring (x2) FR215x19,5x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4 Lager 22320K Spannhülse H 2320 Festring (x2) FR215x6,5x5