Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNCD220 - SNR

SNCD220

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNCD520-617-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser100 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser115 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH126 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH218 mm
a - Gehäuselänge380 mm
b - Breite des Gehäusefußes110 mm
c - Höhe des Gehäusefußes40 mm
g - Breite des Lagersitzes70 mm
h - Höhe der Lagermitte112 mm
h1 - Höhe des Gehäuses215 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses160 mm
l1 - Breite über TS177 mm
l2 - Breite über TA233 mm
l3 - Breite über V-Ring191
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)320 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)300 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)66 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)348 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)78 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes180 mm
B - Breite RDC18 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung900 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten250 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 220 DS
Dichtung LASC 220 LA
Dichtung FSSC 220 FSS
Dichtung TASC 220 TA
Dichtung SVSC 220 SV
Enddeckel ECSC520-617EC
Option V-RingV120A
SCHRAUBEN
VerbindungsschraubenM24x100
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°1350 kN
Bruchlasten P 55°1134 kN
Bruchlasten P 90°675 kN
Bruchlasten P 120°504 kN
Bruchlasten P 150°450 kN
Bruchlasten P 180°576 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC220
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager1220
Festring (x2)FR180x18x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager2220
Festring (x2)FR180x12x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 3
Lager22220
Festring (x2)FR180x12x5
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 4
Lager23220
Festring (x2)FR180x4,85x4,85