Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNCD226 - SNR

SNCD226

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNCD226-526-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser130 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser145 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH128 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH222 mm
a - Gehäuselänge445 mm
b - Breite des Gehäusefußes130 mm
c - Höhe des Gehäusefußes50 mm
g - Breite des Lagersitzes90 mm
h - Höhe der Lagermitte150 mm
h1 - Höhe des Gehäuses290 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses190 mm
l1 - Breite über TS201 mm
l2 - Breite über TA261 mm
l3 - Breite über V-Ring221
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)380 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)370 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)80 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)414 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)92 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes230 mm
B - Breite RDC22 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung1600 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten302 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 226 DS
Dichtung LASC 226 LA
Dichtung FSSC 226 FSS
Dichtung TASC 226 TA
Dichtung SVSC 226 SV
Enddeckel ECSC226-526EC
Option V-RingV150A
SCHRAUBEN
VerbindungsschraubenM24x130
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°1908 kN
Bruchlasten P 55°1620 kN
Bruchlasten P 90°972 kN
Bruchlasten P 120°738 kN
Bruchlasten P 150°648 kN
Bruchlasten P 180°810 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC226
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager22226
Festring (x2)FR230x13x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager23226
Festring (x2)FR230x5x6