Geteilte Stehlagergehäuse SNC (D)

SNCD228 - SNR

SNCD228

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Geteiltes SN-Lagergehäuse aus Grau- oder Sphäroguss mit vielen Dichtungsoptionen.

Dieses Kit enthält folgende Referenz(en)

  • SNCD228-528-

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser140 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser155 mm
D1 - Befestigungsbohrung MH135 mm
D2 - Befestigungsbohrung MH226 mm
a - Gehäuselänge500 mm
b - Breite des Gehäusefußes150 mm
c - Höhe des Gehäusefußes50 mm
g - Breite des Lagersitzes98 mm
h - Höhe der Lagermitte150 mm
h1 - Höhe des Gehäuses302 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses205 mm
l1 - Breite über TS221 mm
l2 - Breite über TA285 mm
l3 - Breite über V-Ring241
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)420 mm
m1 - Abstand Körnungen (zusätzliche Löcher)400 mm
n1 - Abstand Körnungen für zusätzliche Löcher (Breite)92 mm
m2 - Abstand Körnungen (Passstifte)458 mm
n2 - Abstand Körnungen für Spannstifte (Breite)108 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes250 mm
B - Breite RDC22 mm
Schmierstoffmenge Erstbefüllung2000 cm³
Durchmesser Passstifte8 mm
m3 - Abstand Sacklochstifte unten327 mm
undefined
ABDICHTUNGEN UND ABDECKUNGEN
Dichtung DSSC 228 DS
Dichtung LASC 228 LA
Dichtung FSSC 228 FS
Dichtung TASC 228 TA
Dichtung SVSC 228 SV
Enddeckel ECSC228-528EC
Option V-RingV160A
SCHRAUBEN
VerbindungsschraubenM24x140
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben500 N-m
Maximale Lasten 120°360 kN
Maximale Lasten 150°210 kN
Maximale Lasten 180°180 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°2250 kN
Bruchlasten P 55°1908 kN
Bruchlasten P 90°1134 kN
Bruchlasten P 120°855 kN
Bruchlasten P 150°774 kN
Bruchlasten P 180°954 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
ReglerscheibeRDC228
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 1
Lager22228
Festring (x2)FR250x15x6
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - OPTION 2
Lager23228
Festring (x2)FR250x5x6