Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3036R + 23036 - SNR

SNCD3036R + 23036

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser180 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser200 mm
a - Gehäuselänge510 mm
b - Breite des Gehäusefußes180 mm
c - Höhe des Gehäusefußes70 mm
g - Breite des Lagersitzes108 mm
h - Höhe der Lagermitte170 mm
h1 - Höhe des Gehäuses333 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses230 mm
l1 - Breite über TS240 mm
l2 - Breite über TA304 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)430 mm
m1 - Abstand der Spannstifte470 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)100 mm
u - Montagebohrung (Breite)28 mm
v - Montagebohrung (Länge)34 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes280 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte86 mm
W - Lagerabstand14 mm
Gehäusegewicht64 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung2200 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x140
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM16
Maximale Lasten 120°800 kN
Maximale Lasten 150°460 kN
Maximale Lasten 180°400 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°3060 kN
Bruchlasten P 55°3780 kN
Bruchlasten P 90°1800 kN
Bruchlasten P 120°1360 kN
Bruchlasten P 150°1220 kN
Bruchlasten P 180°1530 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3036R
Lager23036
Festringe2 x FR280x17x10
Labyrinthdichtung TSTS-44
Taconite-Dichtung TATA-44
Enddeckel TETE-44