Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3038R + 23038 - SNR

SNCD3038R + 23038

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser190 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser200 mm
a - Gehäuselänge530 mm
b - Breite des Gehäusefußes190 mm
c - Höhe des Gehäusefußes75 mm
g - Breite des Lagersitzes115 mm
h - Höhe der Lagermitte180 mm
h1 - Höhe des Gehäuses353 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses240 mm
l1 - Breite über TS250 mm
l2 - Breite über TA318 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)450 mm
m1 - Abstand der Spannstifte490 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)110 mm
u - Montagebohrung (Breite)28 mm
v - Montagebohrung (Länge)34 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes290 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte90,5 mm
W - Lagerabstand15 mm
Gehäusegewicht80 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung2600 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM24
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben500 N-m
VerbindungsschraubenM24x150
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben440 N-m
AugenschraubenM16
Maximale Lasten 120°800 kN
Maximale Lasten 150°460 kN
Maximale Lasten 180°400 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°3420 kN
Bruchlasten P 55°4320 kN
Bruchlasten P 90°2070 kN
Bruchlasten P 120°1530 kN
Bruchlasten P 150°1360 kN
Bruchlasten P 180°1710 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3038R
Lager23038
Festringe4 x FR290x10x6.5
Labyrinthdichtung TSTS-44
Taconite-Dichtung TATA-44
Enddeckel TETE-44