Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3044R + 23044 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
220 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
240 mm
a - Gehäuselänge
610 mm
b - Breite des Gehäusefußes
230 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
85 mm
g - Breite des Lagersitzes
130 mm
h - Höhe der Lagermitte
210 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
411 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
280 mm
l1 - Breite über TS
290 mm
l2 - Breite über TA
353 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
510 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
560 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
130 mm
u - Montagebohrung (Breite)
35 mm
v - Montagebohrung (Länge)
42 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
340 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
106,5 mm
W - Lagerabstand
10 mm
Gehäusegewicht
117 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
4200 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben