Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3048 + 23048K - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
220 mm
a - Gehäuselänge
640 mm
b - Breite des Gehäusefußes
240 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
90 mm
g - Breite des Lagersitzes
140 mm
h - Höhe der Lagermitte
220 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
434 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
290 mm
l1 - Breite über TS
300 mm
l2 - Breite über TA
387 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
540 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
590 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
140 mm
u - Montagebohrung (Breite)
35 mm
v - Montagebohrung (Länge)
42 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
360 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
112,5 mm
W - Lagerabstand
12 mm
Gehäusegewicht
141 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
4900 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben