Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3052 + 23052K - SNR

SNCD3052 + 23052K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser240 mm
a - Gehäuselänge700 mm
b - Breite des Gehäusefußes260 mm
c - Höhe des Gehäusefußes95 mm
g - Breite des Lagersitzes148 mm
h - Höhe der Lagermitte240 mm
h1 - Höhe des Gehäuses474 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses310 mm
l1 - Breite über TS315 mm
l2 - Breite über TA397 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)600 mm
m1 - Abstand der Spannstifte650 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)150 mm
u - Montagebohrung (Breite)35 mm
v - Montagebohrung (Länge)42 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes400 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte119,5 mm
W - Lagerabstand12 mm
Gehäusegewicht178 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung6500 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM30
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1005 N-m
VerbindungsschraubenM30x180
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben870 N-m
AugenschraubenM24
Maximale Lasten 120°1300 kN
Maximale Lasten 150°750 kN
Maximale Lasten 180°650 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°6100 kN
Bruchlasten P 55°7500 kN
Bruchlasten P 90°3600 kN
Bruchlasten P 120°2700 kN
Bruchlasten P 150°2500 kN
Bruchlasten P 180°3000 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3052
Lager23052K
SpannhülseH3052
Festringe2 x FR400x22x10
Labyrinthdichtung TSTS-52
Taconite-Dichtung TATA-52
Enddeckel TETE-52