Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3056 + 23056K - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
260 mm
a - Gehäuselänge
770 mm
b - Breite des Gehäusefußes
280 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
100 mm
g - Breite des Lagersitzes
166 mm
h - Höhe der Lagermitte
260 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
516 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
320 mm
l1 - Breite über TS
330 mm
l2 - Breite über TA
413 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
650 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
720 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
160 mm
u - Montagebohrung (Breite)
42 mm
v - Montagebohrung (Länge)
50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
420 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
127 mm
W - Lagerabstand
16 mm
Gehäusegewicht
232 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
7900 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben