• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3060 + 23060K - SNR

SNCD3060 + 23060K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser280 mm
a - Gehäuselänge790 mm
b - Breite des Gehäusefußes280 mm
c - Höhe des Gehäusefußes105 mm
g - Breite des Lagersitzes168 mm
h - Höhe der Lagermitte280 mm
h1 - Höhe des Gehäuses551 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses320 mm
l1 - Breite über TS330 mm
l2 - Breite über TA412 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)670 mm
m1 - Abstand der Spannstifte740 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)160 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes460 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte133,5 mm
W - Lagerabstand16 mm
Gehäusegewicht240 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung8500 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1750 N-m
VerbindungsschraubenM30x220
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben870 N-m
AugenschraubenM24
Maximale Lasten 120°1300 kN
Maximale Lasten 150°750 kN
Maximale Lasten 180°650 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°7200 kN
Bruchlasten P 55°9000 kN
Bruchlasten P 90°4300 kN
Bruchlasten P 120°3200 kN
Bruchlasten P 150°2800 kN
Bruchlasten P 180°3600 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3060
Lager23060K
SpannhülseH3060
Festringe2 x FR460x25x12
Labyrinthdichtung TSTS-60
Taconite-Dichtung TATA-60
Enddeckel TETE-60