Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3068 + 23068K - SNR

SNCD3068 + 23068K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser320 mm
a - Gehäuselänge880 mm
b - Breite des Gehäusefußes330 mm
c - Höhe des Gehäusefußes115 mm
g - Breite des Lagersitzes197 mm
h - Höhe der Lagermitte320 mm
h1 - Höhe des Gehäuses631 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses370 mm
l1 - Breite über TS380 mm
l2 - Breite über TA461 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)750 mm
m1 - Abstand der Spannstifte820 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)200 mm
u - Montagebohrung (Breite)42 mm
v - Montagebohrung (Länge)50 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes520 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte155,5 mm
W - Lagerabstand23 mm
Gehäusegewicht365 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung14600 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM36
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben1750 N-m
VerbindungsschraubenM30x240
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben870 N-m
AugenschraubenM30
Maximale Lasten 120°1300 kN
Maximale Lasten 150°750 kN
Maximale Lasten 180°650 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°9700 kN
Bruchlasten P 55°12600 kN
Bruchlasten P 90°6100 kN
Bruchlasten P 120°4500 kN
Bruchlasten P 150°3900 kN
Bruchlasten P 180°5000 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Bezeichnung des GehäusesSNCD3068
Lager23068K
SpannhülseH3068
Festringe4 x FR520x16x10
Labyrinthdichtung TSTS-68
Taconite-Dichtung TATA-68
Enddeckel TETE-68