Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | |
---|---|
Marke | SNR |
d - Wellendurchmesser | 340 mm |
d1 - Großer Wellendurchmesser | 360 mm |
a - Gehäuselänge | 880 mm |
b - Breite des Gehäusefußes | 330 mm |
c - Höhe des Gehäusefußes | 115 mm |
g - Breite des Lagersitzes | 197 mm |
h - Höhe der Lagermitte | 320 mm |
h1 - Höhe des Gehäuses | 631 mm |
l - Mittlere Breite des Gehäuses | 370 mm |
l1 - Breite über TS | 380 mm |
l2 - Breite über TA | 461 mm |
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 750 mm |
m1 - Abstand der Spannstifte | 820 mm |
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 200 mm |
u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
D - Durchmesser des Lagersitzes | 520 mm |
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 155,5 mm |
W - Lagerabstand | 23 mm |
Gehäusegewicht | 354 kg |
Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 14600 cm³ |
SCHRAUBEN | |
---|---|
G - Befestigungsschrauben | M36 |
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
Verbindungsschrauben | M30x240 |
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 870 N-m |
Augenschrauben | M30 |
Maximale Lasten 120° | 1300 kN |
Maximale Lasten 150° | 750 kN |
Maximale Lasten 180° | 650 kN |
BRUCHLASTEN | |
---|---|
Bruchlasten P 0° | 9700 kN |
Bruchlasten P 55° | 12600 kN |
Bruchlasten P 90° | 6100 kN |
Bruchlasten P 120° | 4500 kN |
Bruchlasten P 150° | 3900 kN |
Bruchlasten P 180° | 5000 kN |
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | |
---|---|
Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3068R |
Lager | 23068 |
Festringe | 4 x FR520x16x10 |
Labyrinthdichtung TS | TS-76 |
Taconite-Dichtung TA | TA-76 |
Enddeckel TE | TE-76 |