Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 400 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 430 mm |
| a - Gehäuselänge | 1000 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 360 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 120 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 192 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 350 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 695 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 400 mm |
| l1 - Breite über TS | 410 mm |
| l2 - Breite über TA | 492 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 840 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 920 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 220 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 42 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 50 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 600 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 174 mm |
| W - Lagerabstand | 30 mm |
| Gehäusegewicht | 426 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 19200 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M36 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 1750 N-m |
| Verbindungsschrauben | M36x250 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 1520 N-m |
| Augenschrauben | M36 |
| Maximale Lasten 120° | 1800 kN |
| Maximale Lasten 150° | 1040 kN |
| Maximale Lasten 180° | 900 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 10800 kN |
| Bruchlasten P 55° | 13800 kN |
| Bruchlasten P 90° | 6400 kN |
| Bruchlasten P 120° | 4800 kN |
| Bruchlasten P 150° | 4300 kN |
| Bruchlasten P 180° | 5400 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Bezeichnung des Gehäuses | SNCD3080R |
| Lager | 23080 |
| Festringe | 2 x FR600x22x10 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-92 |
| Taconite-Dichtung TA | TE-92 |
| Enddeckel TE | TE-92 |