Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31

SNCD3088 + 23088K - SNR

SNCD3088 + 23088K

Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung

Documentation

Product information

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
MarkeSNR
d - Wellendurchmesser410 mm
a - Gehäuselänge1120 mm
b - Breite des Gehäusefußes390 mm
c - Höhe des Gehäusefußes125 mm
g - Breite des Lagersitzes200 mm
h - Höhe der Lagermitte380 mm
h1 - Höhe des Gehäuses775 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses430 mm
l1 - Breite über TS439 mm
l2 - Breite über TA521 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)950 mm
m1 - Abstand der Spannstifte1020 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)240 mm
u - Montagebohrung (Breite)48 mm
v - Montagebohrung (Länge)60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes650 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte197 mm
W - Lagerabstand30 mm
Gehäusegewicht593 kg
Werkstoff des Gehäusesductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung25000 cm³
undefined
SCHRAUBEN
G - BefestigungsschraubenM42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben2800 N-m
VerbindungsschraubenM36x250
Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben1520 N-m
AugenschraubenM42
Maximale Lasten 120°1800 kN
Maximale Lasten 150°1040 kN
Maximale Lasten 180°900 kN
BRUCHLASTEN
Bruchlasten P 0°10900 kN
Bruchlasten P 55°14400 kN
Bruchlasten P 90°7000 kN
Bruchlasten P 120°5200 kN
Bruchlasten P 150°4500 kN
Bruchlasten P 180°5700 kN
Bruchlasten axial P a3740 kN
ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES
Lager23088K
SpannhülseH3088H
Festringe2 x FR650x21.5x15
Labyrinthdichtung TSTS-88
Taconite-Dichtung TATA-88
Enddeckel TETE-88