Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3088R + 23088 - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
440 mm
d1 - Großer Wellendurchmesser
470 mm
a - Gehäuselänge
1120 mm
b - Breite des Gehäusefußes
390 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
125 mm
g - Breite des Lagersitzes
200 mm
h - Höhe der Lagermitte
380 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
775 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
430 mm
l1 - Breite über TS
439 mm
l2 - Breite über TA
521 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
950 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
1020 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
240 mm
u - Montagebohrung (Breite)
48 mm
v - Montagebohrung (Länge)
60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
650 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
197 mm
W - Lagerabstand
30 mm
Gehäusegewicht
571 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
25000 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben