Having trouble connecting to the site? Clear your browser cache and then reload the page: Ctrl+F5 (Windows) ou Cmd+Shift+R (Mac). Thank you for your understanding.
E-Shop
English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português do Brasil
Polski
Русский
Türkçe
Großes Lagergehäuse SNCD30 / 31
SNCD3092 + 23092K - SNR
Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager auf Spannhülse, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Documentation
Product information
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Marke
SNR
d - Wellendurchmesser
430 mm
a - Gehäuselänge
1170 mm
b - Breite des Gehäusefußes
420 mm
c - Höhe des Gehäusefußes
130 mm
g - Breite des Lagersitzes
224 mm
h - Höhe der Lagermitte
410 mm
h1 - Höhe des Gehäuses
810 mm
l - Mittlere Breite des Gehäuses
460 mm
l1 - Breite über TS
469 mm
l2 - Breite über TA
551 mm
m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge)
1000 mm
m1 - Abstand der Spannstifte
1070 mm
n - Abstand der Montagebohrungen (Breite)
260 mm
u - Montagebohrung (Breite)
48 mm
v - Montagebohrung (Länge)
60 mm
D - Durchmesser des Lagersitzes
680 mm
g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte
208 mm
W - Lagerabstand
35 mm
Gehäusegewicht
744 kg
Werkstoff des Gehäuses
ductile cast
Schmierstoffmenge Erstbefüllung
31000 cm³
SCHRAUBEN
G - Befestigungsschrauben
M42
Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben