Geteiltes Stehlagergehäuse für Lager mit zylindrischer Bohrung, aus Sphäroguss, für Fettschmierung
Einloggen
Um dieses Produkt in Ihren Warenkorb zu legenDocumentation
Product information
| TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN | | Marke | SNR |
| d - Wellendurchmesser | 460 mm |
| d1 - Großer Wellendurchmesser | 500 mm |
| a - Gehäuselänge | 1170 mm |
| b - Breite des Gehäusefußes | 420 mm |
| c - Höhe des Gehäusefußes | 130 mm |
| g - Breite des Lagersitzes | 224 mm |
| h - Höhe der Lagermitte | 410 mm |
| h1 - Höhe des Gehäuses | 810 mm |
| l - Mittlere Breite des Gehäuses | 460 mm |
| l1 - Breite über TS | 469 mm |
| l2 - Breite über TA | 551 mm |
| m - Abstand der Montagebohrungen/-Körnungen (Länge) | 1000 mm |
| m1 - Abstand der Spannstifte | 1070 mm |
| n - Abstand der Montagebohrungen (Breite) | 260 mm |
| u - Montagebohrung (Breite) | 48 mm |
| v - Montagebohrung (Länge) | 60 mm |
| D - Durchmesser des Lagersitzes | 680 mm |
| g1 - Abstand kleine Wellenschulter zur Lagermitte | 208 mm |
| W - Lagerabstand | 35 mm |
| Gehäusegewicht | 721 kg |
| Werkstoff des Gehäuses | ductile cast |
| Schmierstoffmenge Erstbefüllung | 31000 cm³ |

| SCHRAUBEN | | G - Befestigungsschrauben | M42 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Befestigungsschrauben | 2800 N-m |
| Verbindungsschrauben | M42x280 |
| Empfohlenes Anziehmoment für Verbindungsschrauben | 2430 N-m |
| Augenschrauben | M42 |
| Maximale Lasten 120° | 2300 kN |
| Maximale Lasten 150° | 1330 kN |
| Maximale Lasten 180° | 1150 kN |
| BRUCHLASTEN | | Bruchlasten P 0° | 12160 kN |
| Bruchlasten P 55° | 15360 kN |
| Bruchlasten P 90° | 7360 kN |
| Bruchlasten P 120° | 5400 kN |
| Bruchlasten P 150° | 4800 kN |
| Bruchlasten P 180° | 6080 kN |
| Bruchlasten axial P a | 3840 kN |
| ZUGEHÖRIGE KOMPONENTEN - ALLGEMEINES | | Lager | 23092 |
| Festringe | 2 x FR680x30.5x15 |
| Labyrinthdichtung TS | TS-530 |
| Taconite-Dichtung TA | TA-530 |
| Enddeckel TE | TE-530 |